MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT GERMANY YELLOW
RCD opening
Artículo: | 4000-68000-4390000 |
Peso: | 0.096 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
1× VDE amarillo
1× FI recorte
1× FI recorte
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 88 mm |
---|---|
Anchura | 116 mm |
Profundidad | 70 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. | -10 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento máx. | 60 °C |
Alemania (VDE)
Sección transversal de la conexión máx. | 2,5 mm² |
---|---|
Número AWG máx. | 14 |
Tensión de servicio CA | 250 V |
Corriente de trabajo | 16 A |
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
Nº de polos | 2 + PE |
Conexiones por polo | 2 |
Contacto de protección existente | sí |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879402002 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Material para tierra ----
---- Adaptador USB ----