¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

Módulos de Distribución Inteligente de Corriente

MICO - Módulos de protección inteligente

Control, detección, seguridad
MICO es el módulo inteligente de distribución de energía de Murrelektronik para 24 V DC. Monitoriza corrientes, indica cuando se acerca a la carga máxima y realiza desconexiones en cascada en caso de sobrecarga o cortocircuito, lo que asegura que el sistema funcione a pleno rendimiento.
Los sistemas de alimentación complejos formados por un gran número de componentes requieren una protección de carga fiable. Las fuentes de alimentación conmutadas son el centro de estos sistemas, ya que monitorizan electrónicamente el voltaje y la corriente de salida. Si se produce un cortocircuito o una sobrecarga, los dispositivos de protección (por ejemplo, magnetotérmicos) reaccionan de una forma más lenta que la fuente de alimentación y no aseguran la protección correcta, lo que puede causar situaciones críticas como caídas de tensión o incluso que los cables se quemen. Nuestros módulos compactos MICO ayudan a eliminar estos problemas. Los errores se detectan rápidamente y el aparato mantiene alta su disponibilidad.

MICO monitoriza la corriente:

Ud. puede seleccionar la protección de corriente máxima e individual para cada canal y MICO monitorizará este valor.

MICO le indica cuándo se acerca a la carga máxima:

Una alarma visual aparece cuando se alcanza el 90% de la carga de corriente seleccionada.

MICO detecta fallos:

Cuando se produce un cortocircuito o si se sobrepasa la carga de corriente, MICO desconecta el canal afectado.

MICO proporciona flexibilidad:

Cada canal puede ser desconectado individualmente apretando un botón.

Alternative search requests: Fusible electrónico, Fusible inteligente, Magnetotérmico electrónico, Protector de circuitos 24V, Distribuidor de 24 V
* Más IVA, más gastos de envío