Conectores redondos amplia gama y versatilidad: M8, M12, M16, M23
El modelo adecuado para cada aplicación. Resistentes a golpes y vibraciones con fijación integrada. Fiable - testado 100 %. Murrelektronik ofrece una de las gamas de conectores más amplia del mercado.
Fiabilidad, montaje rápido y sencillo, indicador LED claro:
Estas son solo algunas de las características que hacen de ésta una excelente gama de producto.Tornillo exagonal combinado con rosca para conexiones seguras. Altamente resistente, el moldeado PUR libre de halógenos asegura un sellado con protección IP67/68. Amplia gama de material y color de cable - siempre disponible la elección perfecta para su instalación.
MQ12 - así es nuestro sistema rápido de conexión que no necesita ningún cambio en el lado del sensor.
MQ12 es completamente compatible e intercambiable con todos los sistemas estándar. Ahorra 80 % del tiempo de instalación.
Conectores para Food & Beverage
- Todas las partes metálicas son de acero inoxidable y los cables ofrecen una cubierta de PVC o TPE-S.
Alternative search requests: Conectores M12, Conectores métrica 12, Conectores metrica 12, Cables de conexión M12