GROUNDING STRIP 6MM² 200MM FOR M4
Tinned copper
Artículo: | 4000-71001-0620004 |
Peso: | 0.02 kg |
País de origen: | TR |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Malla de conexión a tierra 6 mm²
200 mm por tornillo (M4)
max. 50 A
para Modlink MSDD
Orificio para tornillo métrico o roscado
200 mm por tornillo (M4)
max. 50 A
para Modlink MSDD
Orificio para tornillo métrico o roscado
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850188_logo.png.pagespeed.ic.ciEnNGiQjV.png)
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031479 |
Número de tarifa arancelaria | 74130000 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Material para tierra ----
---- Destornilladores ----