Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura |
88 mm |
Anchura |
116 mm |
Profundidad |
69 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. |
5 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. |
40 °C |
China (CCC)
Sección transversal de la conexión un solo alambre máx. |
4 mm² |
Sección transversal de la conexión alambres finos/múltiples máx. |
4 mm² |
Tensión de servicio CA |
250 V |
Corriente de trabajo |
10 A |
Tipo de conexión |
Bornes con tornillo SK |
Nº de polos |
2 + PE |
Conexiones por polo |
2 |
Contacto de protección existente |
sí |
RJ45
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") |
30 V |
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") |
42,4 V |
Corriente de servicio máx. (UL) |
175 mA |
Family construction form |
RJ45 |
Diseño familiar lado trasero |
RJ45 |
Categoría de cable mín. |
Cat5e |
Técnicas de bloqueo |
Conector conexión por muelle |