MODLINK MSDD GENDER CHANGER
RJ12 female/female
Artículo: | 4000-68000-9040011 |
Peso: | 0.005 kg |
País de origen: | TW |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Gender Changer
RJ12 (hembra/hembra)
RJ12 (hembra/hembra)
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 18,8 mm |
---|---|
Anchura | 14,5 mm |
Profundidad | 30,5 mm |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143490 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440290 |
ECLASS-9.0 | 27440290 |
ECLASS-10.1 | 27440290 |
ECLASS-11.1 | 27440290 |
ECLASS-12.0 | 27440290 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879036924 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |