¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MODLINK MSDD GENDER CHANGER  4000-68000-9040021
El producto puede ser diferente a la imagen

MODLINK MSDD GENDER CHANGER

USB-A 3.0 female/female

Artículo: 4000-68000-9040021
Peso: 0.025 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Pasamuro
1× USB 3.0 (hembra/hembra) forma A
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC 12 V
Corriente de servicio máx. 2 A
Corriente de servicio máx. (UL) 175 mA
Datos técnicos | Comunicación industrial
Especificación USB 3.0
Tasa de transmisión máx. 5000 MBit/s
Datos técnicos | Protección de equipos
Apantallado
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 14 mm
Anchura 38 mm
Profundidad 58 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27069202
ECLASS-7.0 27069202
ECLASS-8.0 27060324
ECLASS-9.0 27060324
ECLASS-10.1 27060324
ECLASS-11.1 27060324
ECLASS-12.0 27060324
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879377706
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: DXF 4000-68000-9040021_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-68000-9040021_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío