MVK-ME DIO14 DIO2/IOL2 4P
MVK EthernetIP compact module, metal housing,
Artículo: | 55543 |
Peso: | 0.965 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
E/S digitales
DIO14 DIO2 IOL2
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
7/8", 4 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, codificado A
DLR (Device Level Ring)
IO-Link Master V1.1.2
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
DIO14 DIO2 IOL2
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
7/8", 4 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, codificado A
DLR (Device Level Ring)
IO-Link Master V1.1.2
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensión de servicio US CC | 24 V |
Tensión de servicio UA CC | 24 V |
Corriente total UA máx. | 9 A |
Corriente total US máx. | 9 A |
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices |
Corriente de sensor US por entrada máx. | 0,2 A |
Datos eléctricos | Salida
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Corriente de salida por pin máx. | 1,6 A |
Carga de lámparas | 10 W |
Comunicación industrial | Ethernet/IP
CIP Sync | sí |
---|---|
Composite Test Revision | CT14 |
DLR (Device Level Ring) | sí |
Direccionamiento EtherNet/IP | BOOTP, DHCP, Switch DIP |
Conexiones múltiples | sí |
Compatible con conexión rápida (QC) máx. | 360 ms |
Comunicación industrial | IO-Link
Tipo IO-Link | 2× Master |
---|---|
Port Class | B |
ID revisión IO-Link | V1.1.2 |
IO-Link transmission rate | COM1, COM2, COM3 |
Longitud de datos de proceso IO-Link entrada | 32 Bytes |
Longitud de datos de proceso IO-Link salida | 32 Bytes |
Automatic baudrate detection | sí |
Diagnósticos
Aviso de actuador | por canal via LED y BUS |
---|---|
Diagnóstico vía BUS | por módulo y canal |
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Acontecimientos IO-Link | Sin tensión, Subtensión alimentación |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Rotura de cable | por IO-Link Master |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Fijación de tornillo de 2 agujeros |
---|---|
Altura | 42 mm |
Anchura | 63 mm |
Profundidad | 225 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 55 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 85 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | X0-X5 |
---|---|
Tipo de conexión 2 | X6, X7 |
Tipo de conexión 3 | XD1 |
Tipo de conexión 4 | XD2 |
Tipo de conexión 5 | XF2 |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | DI / DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI / DO |
PIN 5 | PE |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | gris |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | DI / DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI / DO / IO-Link |
PIN 5 | 0 V |
Tipo de conexión 3
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 0 V |
Tipo de conexión 4
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 0 V |
Tipo de conexión 5
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | D |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879699921 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Connector circular para cablear ----
---- Módulo de E/S digitales ----
---- Tapón roscado ----
---- Módulo de E/S analógicas ----
---- Marcador de dispositivos ----
---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Tapón con rosca ----
---- Material para tierra ----