7/8'' male 0° screw terminal
4-pol., max. 1,5mm², 6 -8mm
Artículo: | 7000-78061-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.06 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Macho recto
7/8" (4-polos)
Bornes de tornillo
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
7/8" (4-polos)
Bornes de tornillo
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Material contacto | Cobre (latón), Bronze |
Nº de polos | 4 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 300 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 300 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 9 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 1,5 mm² |
---|---|
Número AWG máx. | 16 |
Instalación | Conexión
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | 7/8" |
Ciclos de conexión mín. | 50 |
Datos técnicos | Protección de equipos
Apantallado | no |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 4 kV |
Resistencia de aislamiento mín. | 10000 MΩ |
Categoría de sobretensión (EN 60664-1) | III |
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) | III |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto | chapado en oro |
---|---|
Revestimiento bloqueo | nickel plated |
Matrial carcasa | PBT |
Material de bloqueo | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. | 6 mm |
---|---|
Sección de bornes máx. | 8 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879134798 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Cizalla para cables ----
---- Cortacables ----
---- Llave dinamométrica ----
---- Pelacables ----
---- Tenazas ----
---- Herremienta de crimpado ----