BLIND PLUG M12, PLASTIC, 10 PIECES
Artículo: | 58627 |
Peso: | 0.002 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Conexión por tornillo M12×1 mm
Plástico, hexagonal
Cantidad: 10 piezas
sin junta
A la venta sólo en unidades de embalaje
Plástico, hexagonal
Cantidad: 10 piezas
sin junta
A la venta sólo en unidades de embalaje
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 15,4 mm |
---|---|
Anchura | 14,8 mm |
Profundidad | 14,8 mm |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 23111190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 23111190 |
ECLASS-7.0 | 23111190 |
ECLASS-8.0 | 23111190 |
ECLASS-9.0 | 23111102 |
ECLASS-10.1 | 23111190 |
ECLASS-11.1 | 23111102 |
ECLASS-12.0 | 23111102 |
ETIM-5.0 | EC000032 |
GTIN | 4048879000239 |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
Unidad de embalaje | 10 |