MCS-B POWER SUPPLY 1-PHASE,
IN: 100-265VAC OUT: 24V/10ADC
Artículo: | 85165 |
Peso: | 0.831 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
INPUT: 100...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Corriente: 10 A
Puenteo de red por corte eléctrico mín.
min. 15 ms (115 V AC); min. 115 ms (230 V AC)
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Corriente: 10 A
Puenteo de red por corte eléctrico mín.
min. 15 ms (115 V AC); min. 115 ms (230 V AC)
Datos técnicos
Datos técnicos | Datos eléctricos
Número de dispositivos conmutación paralela máx. | 5 |
---|---|
Número de dispositivos conmutación en serie máx. | 2 |
Conmutabilidad en paralelo | sí |
Conexión en serie | sí |
Grado de seguridad | SELV |
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red | 50 ... 60 Hz |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada 1 CA | 115 V |
---|---|
Tensión de entrada 2 CA | 230 V |
Tensión de entrada CA mín. | 100 V |
Tensión de entrada CA máx. | 265 V |
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA | 3,4 A |
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA | 2,2 A |
Inrush current max. | 40 A |
Fusible previo externo por fase máx. | 16 A |
Grado de eficiencia | 83 % @ 115 V AC, 85 % @ 230 V AC |
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC | 24 V |
---|---|
Tensión de salida CC mín. | 22 V |
Tensión de salida CC máx. | 28 V |
Tensión de salida ajustable | sí |
Corriente de salida | 10 A |
Ondulación residual efectiva máx. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Protección contra sobrecarga salida | sí |
---|---|
Protección contra cortocircuito salida | sí |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Riel de montaje TH35, (EN 60715) |
Altura | 128 mm |
Anchura | 68 mm |
Profundidad | 165 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 40 °C |
Reducción de potencia a partir de | 40 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -25 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 85 °C |
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) | 5 % |
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) | 95 % Sin condensación |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080354 |
Número de tarifa arancelaria | 85044083 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Fuente de alimentación ----
---- Destornilladores ----
---- Montaje para fusible cilíndrico ----