¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MICO FUSE 24 LED FUSE HOLDER 5X20MM 8 CHANNELS  9000-41078-0600001
El producto puede ser diferente a la imagen

MICO FUSE 24 LED FUSE HOLDER 5X20MM 8 CHANNELS

IN: 24 V DC OUT: 24 V / 6 A

Artículo: 9000-41078-0600001
Producto alternativo:   
Peso: 0.15 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

MICO FUSE 24 LED
8 canales
Corriente total: max. 40 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC 24 V
Tensión de servicio CC mín. 18 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Corriente de servicio máx. 6 A
Corriente total máx. 40 A
Datos eléctricos | Salida
Corriente de conmutación máx. 20 mA
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión entradas máx. 16 mm²
Sección transversal de la conexión salidas mín. 0,5 mm²
Sección transversal de la conexión salidas máx. 4 mm²
Sección transversal de la conexión entradas/salidas de control máx. 2,5 mm²
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura 90 mm
Anchura 70 mm
Profundidad 80 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 55 °C
Reducción de potencia a partir de 40 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 1
PIN 1 24 V DC
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 1
PIN 1 0 V
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 n.c.
PIN 2 14
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 4
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 3
PIN 4 Out 4
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 4
PIN 1 Out 5
PIN 2 Out 6
PIN 3 Out 7
PIN 4 Out 8

ECLASS-6.0 27371802
ECLASS-6.1 27142107
ECLASS-7.0 27142121
ECLASS-8.0 27142121
ECLASS-9.0 27142121
ECLASS-10.1 27142121
ECLASS-11.1 27142121
ECLASS-12.0 27142121
ETIM-5.0 EC001440
GTIN 4048879335263
Número de tarifa arancelaria 85363030
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 9000-41078-0600001_MC165828-70000741-C6225-01_csa_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: CSA US 9000-41078-0600001_MC165828-70000741-C6225-81_csau_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Registered CA 9000-41078-0600001_E353054-QEUY8_urc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Registered US 9000-41078-0600001_E353054-QEUY2_ur_z_a.pdf (A)
  • Documentación: Guía de instalación 9000-41078-0600001_ina_x_18.zip (18)
  • Ficheros de construcción: DXF 9000-41078-0600001_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 9000-41078-0600001_p8_2_51.zip (51)
  • Ficheros de construcción: STP 9000-41078-0600001_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 9000-41078-0600001_1178-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 9000-41078-0600001_1178-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTTF reporte 9000-41078-0600001_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Micro Fuse ----
---- Fuente de alimentación ----
  • IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC
    Consulte fecha de disponibilidad
    207,09 €
  • IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC
    Consulte fecha de disponibilidad
    259,64 €
  • IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC
    Disponible para envío inmediato.
    152,07 €
---- Accesorios para marcar ----
* Más IVA, más gastos de envío