MB REDUNDANCY BALANCE
IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC
Artículo: | 85496 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.15 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
pérdida de energía mínima (tecnología MOSFET)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
pérdida de energía mínima (tecnología MOSFET)
Datos técnicos
Datos técnicos | Datos eléctricos
Número de dispositivos conmutación paralela máx. | 2 |
---|---|
Conmutabilidad en paralelo | sí |
Datos eléctricos | Alimentación
Corriente total máx. | 40 A |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CC | 24 V |
---|---|
Tensión de entrada CC mín. | 18 V |
Tensión de entrada CC máx. | 30 V |
Corriente de entrada CA | 20 A |
Corriente total juego de puenteo máx. | 40 A |
Grado de eficiencia | 99,5 % |
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC | 24 V |
---|---|
Tensión de salida CC mín. | 18 V |
Tensión de salida CC máx. | 30 V |
Tensión de salida ajustable | sí |
Corriente de salida | 26 A |
Diagnósticos
Contacto de alarma | sí |
---|---|
Alarm contact message content | Tensión de entrada/distribución de carga |
Alarm contact potential free | sí |
Instalación | Conexión
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Protección contra reversión de polarización | sí |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Riel de montaje TH35, (EN 60715) |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 85 °C |
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) | 5 % |
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) | 95 % Sin condensación |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879384698 |
Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Interruptor automático eléctrico ----
---- Accesorios para marcar ----