MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT GREAT BRITAIN
2x data cutout
Artículo: | 4000-68000-4520000 |
Peso: | 0.052 kg |
País de origen: | HU |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
1× Gran Bretaña (BS)
2× RJ45 recorte
2× RJ45 recorte
Datos técnicos
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 87,5 mm |
---|---|
Anchura | 50,7 mm |
Profundidad | 43 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -5 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -10 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 60 °C |
Placa de apantallado
Connection information | Orificio roscado M4 |
---|---|
Par de apriete | 0,9 Nm |
Inglaterra
Tensión de servicio CA | 250 V |
---|---|
Corriente de trabajo | 13 A |
Nº de polos | 2 + PE |
Contacto de protección existente | sí |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879601016 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Material para tierra ----
---- Adaptador USB ----