MODLINK MSDD GENDER CHANGER
RJ45 Cat 6A female/female shielded
Artículo: | 4000-68000-9040012 |
Peso: | 0.02 kg |
País de origen: | LV |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Gender Changer
1× RJ45, 8 polos metal, CAT6A (hembra/hembra)
Fundición de zinc, niquelado
1× RJ45, 8 polos metal, CAT6A (hembra/hembra)
Fundición de zinc, niquelado
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850188_logo.png.pagespeed.ic.ciEnNGiQjV.png)
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 13,2 mm |
---|---|
Anchura | 15,6 mm |
Profundidad | 34,4 mm |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143490 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440290 |
ECLASS-9.0 | 27440290 |
ECLASS-10.1 | 27440290 |
ECLASS-11.1 | 27440290 |
ECLASS-12.0 | 27440290 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879600866 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |