MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT FRANCE
1x RJ45 + 1x data cutout
Artículo: | 4000-68000-4510001 |
Peso: | 0.069 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
1× Francia (UTE-NF) blanco
1× RJ45, 8 polos metal, CAT6A (hembra/hembra)
1× RJ45 recorte
1× RJ45, 8 polos metal, CAT6A (hembra/hembra)
1× RJ45 recorte
Conectar producto
Cable de datosMostrar todo
Datos técnicos
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 87,5 mm |
---|---|
Anchura | 50,7 mm |
Profundidad | 43 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -5 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -10 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 60 °C |
Placa de apantallado
Connection information | Orificio roscado M4 |
---|---|
Par de apriete | 0,9 Nm |
Francia (UTE-NF)
Sección transversal de la conexión máx. | 4 mm² |
---|---|
Número AWG máx. | 12 |
Tensión de servicio CA | 250 V |
Corriente de trabajo | 16 A |
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
Nº de polos | 2 + PE |
Conexiones por polo | 2 |
Contacto de protección existente | sí |
RJ45
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de servicio máx. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Diseño familiar lado trasero | RJ45 |
Categoría de cable mín. | Cat6a |
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879601009 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Material para tierra ----
---- Adaptador USB ----