MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT BRAZIL
1x SUB-D9 ST/BU
Artículo: | 4000-68000-4610004 |
Peso: | 0.052 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
1× Brasil
1× SUB-D9 (macho/hembra)
1× SUB-D9 recorte
1× SUB-D9 (macho/hembra)
1× SUB-D9 recorte
Datos técnicos
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 87,5 mm |
---|---|
Anchura | 50,7 mm |
Profundidad | 30,7 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 5 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 35 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | 5 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 35 °C |
Placa de apantallado
Connection information | Orificio roscado M4 |
---|---|
Par de apriete | 0,9 Nm |
SUB-D9
Tensión de servicio CA | 48 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 48 V |
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de trabajo | 3 A |
Corriente de servicio máx. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D9 |
Diseño familiar lado trasero | SUB-D9 |
Gender | male |
Sexo lado trasero | female |
Técnicas de bloqueo | Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807) |
Nº de polos | 9 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879601160 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Material para tierra ----