¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT BRAZIL  4000-68000-4610001
El producto puede ser diferente a la imagen

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT BRAZIL

1x RJ45 + 3x data cutout

Artículo: 4000-68000-4610001
Peso: 0.04 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

1× Brasil
1× RJ45, 8 polos metal, CAT6A (hembra/hembra)
3× RJ45 recorte
Certificate

Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 87,5 mm
Anchura 50,7 mm
Profundidad 43 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 5 °C
Temperatura de servicio máx. 35 °C
Temperatura de almacenamiento mín. 5 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 35 °C
Placa de apantallado
Connection information Orificio roscado M4
Par de apriete 0,9 Nm
RJ45
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") 42,4 V
Corriente de servicio máx. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Diseño familiar lado trasero RJ45
Categoría de cable mín. Cat6a
Técnicas de bloqueo Conector conexión por muelle

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879601153
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Documentación: Guía de instalación 20559232_ina_10_10.zip (10)
  • Ficheros de construcción: DXF 4000-68000-4610001_dxf_x_b.zip (B)
  • Ficheros de construcción: P8 4000-68000-4610001_p8_2_60.zip (60)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-68000-4610001_stp_x_c.zip (C)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Adaptador USB ----
---- Material para tierra ----
* Más IVA, más gastos de envío