¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Cube67 Valve-Interface, I/O Extension Module  5665119
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

Cube67 Valve-Interface, I/O Extension Module

DO16, SMC, Sub-D 25 pol., 0,6m, IP20 / Sub-D 60°

Artículo: 5665119
Peso: 0.26 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Módulo de extensión
DO16 - Valve (E) 0.5 m
Enchufe multipolos (70 mA)
SMC - IP20
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensión de servicio UA CC 24 V
Consumo de corriente máx. 50 mA
Corriente total UA máx. 4 A
Corriente total US máx. 4 A
Datos eléctricos | Salida
A prueba de sobrecargas
Resistente a cortocircuitos
Corriente de salida por pin máx. 0,05 A
Diagnósticos
Aviso de actuador por canal via bus
Diagnóstico Sin tensión, Under voltage
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Diagnóstico vía LED por módulo
Diagnóstico de cortocircuito
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Diagnóstico de sobrecarga
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type Fijación de tornillo de 2 agujeros
Altura 150 mm
Anchura 30 mm
Profundidad 34,5 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 55 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 75 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 Bus In
Tipo de conexión 2 Bus Out
Tipo de conexión 3 Data
Tipo de conexión 1
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo de conexión 2
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo de conexión 3
Family construction form D-Sub
Gender female
Nº de polos 25
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 3
PIN 3 Out 5
PIN 4 Out 7
PIN 5 Out 9
PIN 6 Out 11
PIN 7 Out 13
PIN 8 Out 15
PIN 13 0 V Sens
PIN 14 Out 2
PIN 15 Out 4
PIN 16 Out 6
PIN 17 Out 8
PIN 18 Out 10
PIN 19 Out 12
PIN 20 Out 14
PIN 21 Out 16

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879330787
Número de tarifa arancelaria 85389099
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 5665119_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 5665119_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documentación: Guía de instalación 5665119_ina_6_11.pdf (11)
  • Ficheros de construcción: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 5665119_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 5665119_20-11.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 5665119_20-11.18_ce_z_c.pdf (C)
  • Información: MTTF reporte 5665119_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf (B)

---- Adaptador para carril DIN ----
  • Bearing rail adapter for I/O module (30mm)
    Disponible para envío inmediato.
    46,57 €
---- Resistencia final de línia ----
---- Tapón roscado ----
---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Material para tierra ----
---- Marcador de dispositivos ----
  • Label plates 20x8, set 20 pieces
    Disponible para envío inmediato.
    7,78 €
* Más IVA, más gastos de envío