Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 20m
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 12m
 
3-pol., 0,14 - 0.5mm², 2,5 - 5mm
 
4-pol., 0,14 - 1,5mm², 2,5 - 8mm
 
PVC 3x0.75 bk 3m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 25m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 20m
 
P: 1000VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
100 pieces
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 1m
 
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA 27m
 
10.0m PUR/PVC 4X0.34+3X0.75
 
2×USB-A female/male 0,7m cable + 2xRJ45
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 3.4m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
Pot.-sep. 25m PUR/PVC, 16x0,34+5X0.75
 
No pot.-sep.20m PUR/PVC, 4X0.34+3X0.75
 
NPN-LEDs
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
No pot.-sep. 3m PUR/PVC, 8x0,34+3X0.75
 
 
* Más IVA, más gastos de envío