M12 female 0° A-cod. screw terminal
4-pol., 0,14 - 1,5mm², 2,5 - 8mm
Artículo: | 7000-12934-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.031 kg |
País de origen: | SK |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Hembra recta
M12, 4 polos
Bornes de tornillo
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
M12, 4 polos
Bornes de tornillo
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
Tensión de servicio CA máx. | 250 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 250 V |
Corriente de servicio por contacto máx. (40 °C) | 7,5 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,14 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 1,5 mm² |
Instalación | Conexión
Par de apriete | 0,6 Nm |
---|---|
Ciclos de conexión mín. | 100 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | Atornillado, Montado |
---|---|
Grado de contaminación | 3/2 |
Resistencia de aislamiento mín. | 100 MΩ |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | Schraubgewinde |
---|---|
Sección de bornes mín. | 2,5 mm |
Sección de bornes máx. | 8 mm |
Altura | 57 mm |
Anchura | 20 mm |
Profundidad | 20 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879838887 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Cizalla para cables ----
---- Cable de conexión ----
---- Pelacables ----
---- Cortacables ----
---- Tenazas ----
---- Herremienta de crimpado ----
---- Llave dinamométrica ----