M8 female 0° A-cod. screw terminal
3-pol., 0,14 - 0.5mm², 2,5 - 5mm
Artículo: | 7000-08621-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.012 kg |
País de origen: | CN |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Hembra recta
M8, 3-polos
Conexión de bornes atornillados
Diámetro de conexión: 0.14...0.5 mm²
M8, 3-polos
Conexión de bornes atornillados
Diámetro de conexión: 0.14...0.5 mm²
Datos técnicos
Revestimiento contacto | chapado en oro |
---|---|
Family construction form | M8 |
Material contacto | Cobre (latón) |
Nº de polos | 3 |
Ancho de llave | SW12.5 |
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
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,14 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 0,5 mm² |
Instalación | Conexión
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|
Instalación | Asignación de pines
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
Resistencia de aislamiento mín. | 100 MΩ |
Categoría de sobretensión (EN 60664-1) | III |
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) | II |
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa | PA |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. | 2,5 mm |
---|---|
Sección de bornes máx. | 5 mm |
Altura | 40 mm |
Anchura | 13,5 mm |
Profundidad | 13,5 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879224512 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Pelacables ----
---- Herremienta de crimpado ----
---- Cable de conexión ----
---- Cortacables ----
---- Tenazas ----
---- Cizalla para cables ----