MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLA12 PL4 E0
IO-Link Class A Hub + Ext. power port
Artículo: | 59828 |
Peso: | 0.2 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Hub IO-Link en carcasa de plástico de 50 mm
16 entradas/salidas digitales configurables
1 × M12 IO-Link Class A
1 × M12L Power Port de 4 pines con aislamiento galvánico
8 × M12 I/O
Rango de parámetros ampliado
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
16 entradas/salidas digitales configurables
1 × M12 IO-Link Class A
1 × M12L Power Port de 4 pines con aislamiento galvánico
8 × M12 I/O
Rango de parámetros ampliado
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio UL1 CC | 24 V |
Tensión de servicio UL1 CC mín. | 18 V |
Tensión de servicio UL1 CC máx. | 30 V |
Tensión de servicio UL2 CC | 24 V |
Tensión de servicio UL2 CC mín. | 18 V |
Tensión de servicio UL2 CC máx. | 30 V |
Consumo de corriente máx. | 75 mA |
Corriente total UL1 | 6 A |
Corriente total UL2 | 6 A |
Datos eléctricos | Entrada
Corriente de sensor por entrada máx. | 0,5 A |
---|---|
Type input | Tipo 1, Tipo 3 |
Filtro de tiempo de entrada mín. | 1 ms |
Filtro de tiempo de entrada máx. | 10 ms |
Filtro de tiempo de entrada parametrizable | sí |
Datos eléctricos | Salida
Corriente de salida por pin máx. | 12 × 2 A; 4 × 4 A |
---|
Comunicación industrial | IO-Link
Tipo IO-Link | Device |
---|---|
Port Class | A |
ID revisión IO-Link | V1.1.2 |
IO-Link transmission rate | COM3 (230.4 kbit/s) |
Longitud de datos de proceso IO-Link entrada | 2 Bytes |
Longitud de datos de proceso IO-Link salida | 2 Bytes |
Tiempo de ciclo IO-Link mín. | 1 ms |
Compatibilidad de revisión IO-Link | V1.1.3 |
Diagnósticos
Aviso de actuador | sí |
---|---|
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Acontecimientos IO-Link | Sin tensión, Subtensión alimentación |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
LED de indicación de estado | verde |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Altitud de montaje máx. | 3000 m |
---|---|
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP68 |
A prueba de sobrecargas | sí |
Resistente a cortocircuitos | sí |
Separación galvánica US/UL1/UL2 | sí |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Fijación de tornillo de 2 agujeros |
---|---|
Altura | 126 mm |
Anchura | 50 mm |
Profundidad | 34,5 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 85 °C |
Estándar de producto | EN 61131-2 |
---|
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | X0-X3 |
---|---|
Tipo de conexión 2 | X0-X3 |
Tipo de conexión 3 | X4-X7 |
Tipo de conexión 4 | X4-X7 |
Tipo de conexión 5 | XD1 |
Connection type 6 | XD1 |
Connection type 7 | XZ1 |
Connection type 8 | XZ1 |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UL 2) |
PIN 2 | DIO (UL 2) |
PIN 3 | 0 V (UL 2) |
PIN 4 | DIO (UL 2) |
PIN 5 | PE |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC UL 2 |
PIN 2 | DIO UL 2 |
PIN 3 | 0 V UL 2 |
PIN 4 | DIO UL 2 |
PIN 5 | PE |
Tipo de conexión 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UL 1) |
PIN 2 | DIO (UL 1) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DIO (UL 1) |
PIN 5 | PE |
Tipo de conexión 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC UL 1 |
PIN 2 | DIO UL 1 |
PIN 3 | 0 V UL 1 |
PIN 4 | DIO UL 1 |
PIN 5 | PE |
Tipo de conexión 5
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | L |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UL 1) |
PIN 2 | 0 V (UL 2) |
PIN 3 | 0 V (UL 1) |
PIN 4 | 24 V DC (UL 2) |
PIN 5 | n.c. |
Connection type 6
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codificación | L |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC UL 1 |
PIN 2 | 0 V UL 2 |
PIN 3 | 0 V UL 1 |
PIN 4 | 24 V DC UL 2 |
PIN 5 | n.c. |
Connection type 7
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V US (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
PIN 5 | n.c. |
Connection type 8
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V (US) (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
PIN 5 | n.c. |
Datos comerciales
GTIN | 4065909027943 |
---|---|
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Marcador de dispositivos ----
---- Destornilladores ----
---- Material para tierra ----
---- Llave dinamométrica ----
---- Tapón roscado ----