MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLA12 PL5 E0
IO-Link Class A Hub + Ext. power port
Artículo: | 59838 |
Peso: | 0.2 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Hub IO-Link en carcasa de plástico de 50 mm
16 entradas/salidas digitales configurables
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M12 I/O
Rango de parámetros ampliado
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
16 entradas/salidas digitales configurables
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M12 I/O
Rango de parámetros ampliado
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".



Datos técnicos
Entrada
Tipo | Tipo 1 + tipo 3 |
---|---|
Filtro de entrada | 1...10 ms, adjustable |
24 V CC (EN 61131-2), máx. 0,5 A, a prueba de cortocircuitos y sobrecargas |
Salida
Corriente por salida | 12× 2 A; 4× 4 A |
---|
Datos técnicos
max. 6 A | |
max. 6 A | |
Separación galvánica (US/UL1/UL2) | sí |
Tensión de servicio (UL2) | 24 V DC (18...30 V DC) |
Tensión de servicio (UL1) | 24 V DC (18...30 V DC) |
Altitud de montaje máx. | máx. 3000 m por encima del nivel del mar |
Toma de corriente | max. 75 mA |
Indicador LED | US-IOL: alimentación de sensor IOL (verde: OK) |
Características generales
Modo de montaje | Fijación de tornillo de 2 agujeros |
---|---|
Rango de temperatura | -25...+70 °C (temp. de almacenamiento -40...+85 °C) |
Protección | IP68 |
Dimensiones alto × ancho × fondo | 126×50×34.5 mm |
Diagnóstico
Estado de la comunicación | vía LED |
---|---|
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Aviso de actuador | sí |
Monitorización - bajo tensión | sí |
Monitorización - sin voltaje | sí |
Cortocircuito y sobrecarga | sí |
IO-Link
Specification | IO-Link V1.1.2, compatible con: IO-Link V1.1.3 |
---|---|
Port Class | A |
IO-Link | Device |
Tipos de funcionamiento | COM3 (230.4 kBaud) |
Tiempo de ciclos | mín. 1 ms |
4 bytes (entradas), 2 bytes (salidas) |
Conexiones
IO-Link | M12, de 3 polos, codificación A |
---|---|
Puertos de E/S | M12, 5 polos, codificado A |
Parametrización
PIN 4 | Entrada/salida/DIO (puerto X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Entrada/salida/DIO (puerto X0...X7) |
Datos comerciales
EAN | 4065909027837 |
---|---|
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Tapón roscado ----
---- Destornilladores ----
---- Llave dinamométrica ----
---- Material para tierra ----
---- Marcador de dispositivos ----