¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MVK+ MPNIO DI8 DO8 IRT PUSH PULL  555290
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MVK+ MPNIO DI8 DO8 IRT PUSH PULL

only for Daimler Projects !

Artículo: 555290
Peso: 0.975 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

E/S digitales
DI8 DO8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Cable de datos Push Pull RJ45
Conector de potencia Push Pull max. 12 A
M12, 5 polos, codificado A
Separación galvánica
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologías de bus

Conectar producto

Cable de datosMostrar todo
Cable de potenciaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo

Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensión de servicio US CC 24 V
Tensión de servicio UA CC 24 V
Corriente total UA máx. 12 A
Corriente total US máx. 12 A
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas
Resistente a cortocircuitos
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Corriente de sensor US por entrada máx. 0,2 A
Datos eléctricos | Salida
A prueba de sobrecargas
Resistente a cortocircuitos
Corriente de salida por pin máx. 2 A
Carga de lámparas 10 W
Datos técnicos | Comunicación industrial
Protocolo compatible PROFINET
Comunicación industrial | Profinet
Número de conexiones activas (controlador IO) máx. 2
FSU (Fast-Start-Up)
Tiempo de arranque rápido máx. 0,5 s
IRT (comunicación en red)
Cliente MRP
PROFINET Netload Class III
Direccionamiento PROFINET DCP
Clase de conformidad PROFINET C
Especificación PROFINET V2.2
Shared Device/Input
Diagnósticos
Aviso de actuador por canal via LED y BUS
Diagnóstico Sin tensión, Under voltage
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico de cortocircuito
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Rotura de cable por puerto
Diagnóstico de sobrecarga
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type Fijación de tornillo de 2 agujeros
Altura 42,7 mm
Anchura 63 mm
Profundidad 225 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 55 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 70 °C

Tipo de conexión 1
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO
PIN 3 0 V (UA)
PIN 4 DO
PIN 5 PE
Tipo de conexión 2
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI
PIN 5 PE
Tipo de conexión 3
Family construction form Push Pull
Gender male
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 24 V DC (UA)
PIN 4 0 V (UA)
PIN 5 PE
Tipo de conexión 4
Family construction form RJ45
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879563376
Número de tarifa arancelaria 85389099
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 555290_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 555290_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificado: ProfiNet  555290_Z11456-11.07.2025-v2.33_pn_z_f.pdf (F)
  • Descripción del aparato: GSDML 55264_MVK-M_KF0_43.zip (43)
  • Documentación: Datos del producto 555290_pd_x_10.zip (10)
  • Documentación: Guía de instalación 555290_ina_x_18.zip (18)
  • Documentación: Manual 55374_hdb_x_33.zip (33)
  • Ficheros de construcción: DXF 55269_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 555290_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 55269_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 555290_03-03.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 555290_03-03.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Información: MTTF reporte 555290_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf (B)
  • Software: Firmware 555290_10501079_x.xx-V_tb5_x_12.zip (12)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)

---- Marcador de dispositivos ----
  • Label plates 20x8, set 20 pieces
    Disponible para envío inmediato.
    7,78 €
---- Connector rectangular para cablear ----
---- Cable de potencia ----
---- Tapón sin rosca ----
---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Tapón roscado ----
---- Borna de muelle para hilos de cobre ----
* Más IVA, más gastos de envío