¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Push Pull RJ45 male 45° IDC  7000-74061-0000000
El producto puede ser diferente a la imagen

Push Pull RJ45 male 45° IDC

4-pol., 0,14 - 0,34mm², 6,5 - 9,5mm, shielded CAT5

Artículo: 7000-74061-0000000
Peso: 0.059 kg
País de origen:  RO
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

PROFINET
Conector 45°
RJ45, 4-polos
Bornes IDC
Diámetro de conexión: 0.14...0.34 mm²
Push Pull
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Certificate
Tecnologías de bus

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. 60 V
Corriente de servicio por contacto máx. 2 A
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Tasa de transmisión máx. 100 MBit/s
Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet
Dúplex Full duplex
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. 0,14 mm²
Sección transversal de la conexión máx. 0,34 mm²
Número AWG mín. 26
Número AWG máx. 22
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP67
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. 6,5 mm
Sección de bornes máx. 9,5 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260703
ECLASS-7.0 2744010
ECLASS-8.0 2744010
ECLASS-9.0 27440114
ECLASS-10.1 2744010
ECLASS-11.1 2744010
ECLASS-12.0 27440114
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879363389
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered CA 7000-74061-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered US 7000-74061-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documentación: Guía de instalación 7000-74061-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Ficheros de construcción: STP 7000-74061_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Connector rectangular para cablear ----
---- Cable de conexión ----
  • PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 100m
    Se fabricará prioritariamente para Ud
    866,64 €
---- Línea de datos ----
* Más IVA, más gastos de envío