¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MODL.VARIO Accessories protection cap 97505  M1800-97505
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MODL.VARIO Accessories protection cap 97505

for coupling housing M1850- and M1851-040602, PE

Artículo: M1800-97505
Peso: 0.007 kg
País de origen:  DE
Bajo pedido
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Modlink Vario
Accesorios
Tapón de protección
PE
Cantidad: 1 piezas
buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa PE
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 55 mm
Anchura 55 mm
Profundidad 16 mm

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27261210
ECLASS-7.0 27440208
ECLASS-8.0 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.1 27440208
ECLASS-11.1 27440208
ECLASS-12.0 27440208
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879616560
Número de tarifa arancelaria 39269097
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: STP M1800-97505_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío