MQ15-X-Power male 0°/MQ15-X-Power fem. 0° shielded
PUR 4x2,5+2x1,5 shielded or UL/CSA+drag chain 10m
Artículo: | 7000-P8341-P111000 |
Peso: | 3.71 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Macho recto – hembra recta
MQ15, 6 polos
apantallado
sin portaetiquetas
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 10 m |
---|---|
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Revestimiento contacto | Plateado |
Family construction form | MQ15 |
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 6 |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Revestimiento contacto | Plateado |
Family construction form | MQ15 |
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 6 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA por contacto eléctrico máx. | 600 V |
---|---|
Tensión de servicio CA por contacto de señal máx. | 63 V |
Tensión de servicio CC por contacto de señal máx. | 63 V |
Corriente de servicio por contacto eléctrico máx. | 16 A |
Corriente de servicio por contacto de señal máx. | 10 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Ciclos de conexión mín. | 500 |
---|
Instalación | Asignación de pines
Configuración | totalmente en uso |
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
Tensión de servicio | 4 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos mecánicos | Datos de material
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94) | HB |
---|---|
Matrial carcasa | Plástico |
Material transportador de contactos | PA |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Técnicas de bloqueo | Cierre en bayoneta |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | P11 |
---|---|
Color de la cubierta | naranja |
Structure | Cable
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, pelado |
---|---|
Apantallado de cable (recubrimiento) | 80 % |
wire arrangement | (negro 1, negro 2, negro 3), (Verde-amarillo, blanco, negro) |
Mechanical data | Cable
Material cubierta | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 12,8 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE |
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 2,5 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 5 |
Material wire insulation (Data) | TPE |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 1,5 mm² |
Material conductor wire (Data) | Cordón de cobre, pelado |
Wire conductor type (Data) | Clase de cordón 5 |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 1000 V |
---|---|
Electrical resistance line constant wire | 8,5 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 14 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 4 kV |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 4 kV |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -20 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
Velocidad de desplazamiento | 5 Mio. |
Estrés de torsión | ± 15 °/m |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001576 |
GTIN | 4048879702195 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |