MODL.VARIO Accessories protection cap 97479
for fixed housing M1850- and M1851-040601, PE
Artículo: | M1800-97479 |
Peso: | 0.001 kg |
País de origen: | DE |
Bajo pedido
Descripción
Modlink Vario
Accesorios
Tapón de protección
PE
Cantidad: 1 piezas
buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Accesorios
Tapón de protección
PE
Cantidad: 1 piezas
buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa | PE |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 54 mm |
---|---|
Anchura | 54 mm |
Profundidad | 16 mm |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261210 |
ECLASS-7.0 | 27440208 |
ECLASS-8.0 | 27440208 |
ECLASS-9.0 | 27440208 |
ECLASS-10.1 | 27440208 |
ECLASS-11.1 | 27440208 |
ECLASS-12.0 | 27440208 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879616584 |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
Unidad de embalaje | 1 |