¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

MB REDUNDANCY BASIC

IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC

Artículo: 85495
Producto alternativo:   
Peso: 0.15 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
pérdida de energía mínima (tecnología MOSFET)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Número de dispositivos conmutación paralela máx. 2
Conmutabilidad en paralelo
Datos eléctricos | Alimentación
Corriente total máx. 40 A
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CC 24 V
Tensión de entrada CC mín. 18 V
Tensión de entrada CC máx. 30 V
Corriente de entrada CA 20 A
Corriente total juego de puenteo máx. 40 A
Grado de eficiencia 99,5 %
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC 24 V
Tensión de salida CC mín. 18 V
Tensión de salida CC máx. 30 V
Tensión de salida ajustable
Corriente de salida 26 A
Diagnósticos
Contacto de alarma
Alarm contact message content Tensión de entrada
Alarm contact potential free
Instalación | Conexión
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Protección contra reversión de polarización
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) 5 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) 95 % Sin condensación
CEM EN 55022 B

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879387149
Número de tarifa arancelaria 85044095
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: EAC 85495_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Listed CA 85495_E200364-NKCR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 85495_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificado: GL  85495_TAA00001W2-DNVGL-2023.05.31_gl_z_b.pdf (B)
  • Documentación: Guía de instalación 85495_ina_4_14.pdf (14)
  • Ficheros de construcción: DXF 85396_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 85495_p8_2_20.zip (20)
  • Ficheros de construcción: STP 85396_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 85495_1754-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 85495_1754-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTBF reporte 85495_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Información: MTTF reporte 85495_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Interruptor automático eléctrico ----
  • MICO shortend switch (packaging unit = 4 pieces)
    Disponible para envío inmediato.
    4,92 €
  • MICO bridging set (10 sets)
    Disponible para envío inmediato.
    98,96 €
  • MICO bridging set (1 set)
    Disponible para envío inmediato.
    10,80 €
---- Accesorios para marcar ----
* Más IVA, más gastos de envío