¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
IMPACT67 E DIO16 4P  55142
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

IMPACT67 E DIO16 4P

IMPACT67 EthernetIP compact module, plastic housing,

Artículo: 55142
Peso: 0.487 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

E/S digitales
DIO16
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
7/8", 4 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, codificado A
DLR (Device Level Ring)
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologías de bus

Conectar producto

Cable de datosMostrar todo
Cable de potenciaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo

Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensión de servicio US CC 24 V
Tensión de servicio UA CC 24 V
Corriente total UA máx. 9 A
Corriente total US máx. 9 A
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas
Resistente a cortocircuitos
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Corriente de sensor US por entrada máx. 0,2 A
Datos eléctricos | Salida
A prueba de sobrecargas
Resistente a cortocircuitos
Corriente de salida por pin máx. 1,6 A
Carga de lámparas 10 W
Comunicación industrial | Ethernet/IP
CIP Sync
Composite Test Revision CT14
DLR (Device Level Ring)
Direccionamiento EtherNet/IP BOOTP, DHCP, Switch DIP
Conexiones múltiples
Compatible con conexión rápida (QC) máx. 360 ms
Diagnósticos
Aviso de actuador por canal via LED y BUS
Diagnóstico Sin tensión, Under voltage
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type Fijación de tornillo de 2 agujeros
Altura 39 mm
Anchura 63 mm
Profundidad 225 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 55 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 X0-X7
Tipo de conexión 2 XD1
Tipo de conexión 3 XD2
Tipo de conexión 4 XF1, XF2
Tipo de conexión 1
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Tipo de conexión 2
Family construction form 7/8"
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 4
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
Tipo de conexión 3
Family construction form 7/8"
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 4
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
Tipo de conexión 4
Modo de montaje insertado, Atornillado
Par de apriete 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación D
Nº de polos 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879699723
Número de tarifa arancelaria 85389099
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 55142_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 55142_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Descripción del aparato: EDS 55142_IMPACT67_KF5_x_15.zip (15)
  • Documentación: Guía de instalación 55142_ina_x_10.zip (10)
  • Documentación: Manual 55142_hdb_x_16.zip (16)
  • Ficheros de construcción: DXF 55142_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 55142_p8_2_31.zip (31)
  • Ficheros de construcción: STP 55142_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 55142_17-05.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 55142_17-05.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Información: MTTF reporte 55142_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 55142_10501062-1.13.00-V_tb5_x_10.zip (10)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)

---- Tapón con rosca ----
  • Connector cap 7/8'' outer thread with chain
    Disponible para envío inmediato.
    17,87 €
---- Connector circular para cablear ----
---- Tapón roscado ----
---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Material para tierra ----
---- Marcador de dispositivos ----
  • Label plates 20x8, set 20 pieces
    Disponible para envío inmediato.
    7,78 €
* Más IVA, más gastos de envío