¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Emparro Schaltnetzteil 3-phase  85696
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

Emparro Schaltnetzteil 3-phase

IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/10ADC

Artículo: 85696
Producto alternativo:   
Peso: 0.75 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corriente: 10 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Número de dispositivos conmutación paralela máx. 3
Número de dispositivos conmutación en serie máx. 3
Conmutabilidad en paralelo
Conexión en serie
Grado de seguridad SELV
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Fusible lado primario interno 6,3 A
Características fusible previo Soporte
Tensión de entrada 1 CA 360 V
Tensión de entrada 2 CA 500 V
Tensión de entrada CA mín. 324 V
Tensión de entrada CA máx. 572 V
Tensión de entrada CC mín. 450 V
Tensión de entrada CC máx. 745 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 0,75 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 0,55 A
Inrush current max. 9 A @ 500 V
Número de fases entrada 3
Grado de eficiencia 93,7 % @ 3× 400 V AC, 93,2 % @ 3× 480 V AC
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC 24 V
Tensión de salida CC mín. 24 V
Tensión de salida CC máx. 28 V
Tensión de salida ajustable
Corriente de salida 12 A
Duración Power Boost mín. 5 s
Puenteo de red por corte eléctrico mín. 45 ms @ 3× 500 V AC
Power Boost 150 %
Ondulación residual efectiva máx. 20 mV
Spikes (s-s) max. 50 mV
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Protección contra sobrecarga salida
Protección contra cortocircuito salida
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type Fijación de tornillo de 4 agujeros
Altura 143 mm
Anchura 65 mm
Profundidad 143 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C
Reducción de potencia a partir de 45 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) 5 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) 95 % Sin condensación
Normativas
SEMI F47 compliant

Connection types
Tipo de conexión 1 Alarm
Tipo de conexión 2 Input
Tipo de conexión 3 Input / Output
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 13
PIN 2 14
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 4
PIN 1 PE
PIN 2 L 1
PIN 3 L 2
PIN 4 L 3
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879669016
Número de tarifa arancelaria 85044095
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: EAC 85696_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Listed CA 85696_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 85696_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Documentación: Datos del producto 85696_pd_x_12.zip (12)
  • Documentación: Guía de instalación 85696_ina_4_13.pdf (13)
  • Ficheros de construcción: DXF 85696_dxf_x_b.zip (B)
  • Ficheros de construcción: P8 85696_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 85696_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 85696_02-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 85696_02-10.20_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTBF reporte 85696_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Fuente de alimentación ----
---- Filtro de red ----
---- Sistema de Alimentación Ininterrumpida ----
---- Interruptor automático eléctrico ----
* Más IVA, más gastos de envío