Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag c 6.0 m
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 25m
 
4-pol., 0,14 - 0.5mm², 4 - 5,5mm, shielded
 
PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
5.0m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 45 - 56V/10ADC
 
 
* Más IVA, más gastos de envío