M8 male 0° A-cod. screw terminal
4-pol., 0,14 - 0.5mm², 4 - 5,5mm, shielded
Artículo: | 7000-08651-0000000 |
Peso: | 0.053 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Macho recto
M8, 4-polos
apantallado
Bornes de tornillo
Diámetro de conexión: 0.14...0.5 mm²
M8, 4-polos
apantallado
Bornes de tornillo
Diámetro de conexión: 0.14...0.5 mm²
Datos técnicos
Revestimiento contacto | chapado en oro |
---|---|
Family construction form | M8 |
Material contacto | Cobre (latón) |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
---|---|
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,14 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 0,5 mm² |
Instalación | Conexión
Par de apriete | 0,4 Nm |
---|---|
Set de montaje | M8 x 1 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 1,5 kV |
Categoría de sobretensión (EN 60664-1) | III |
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) | III |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo | nickel plated |
---|---|
Material de bloqueo | Cobre (latón) |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
---|---|
Sección de bornes mín. | 4 mm |
Sección de bornes máx. | 5,5 mm |
Altura | 55 mm |
Anchura | 14 mm |
Profundidad | 14 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879224482 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Pelacables ----
---- Herremienta de crimpado ----
---- Tenazas ----
---- Cizalla para cables ----
---- Cortacables ----