Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 5m
 
TPE 5x16AWG ye UL/CSA, TC-ER
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.4m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 4m
 
nickel plated aluminum, nickel plated steel
El artículo no puede ser comprado.
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 15m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m
 
4-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 11m
 
PUR 4x2,5+2x1,5 or UL/CSA + draig chain 10m
 
2x data cutout
 
10.0m PUR 6x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 12.5m
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 2.5 m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 4m
 
3.0m PUR 6x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 5m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 5.5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 12m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag ch. 100m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
4-pol., 0.25 - 0.5mm², 4 - 5,1mm
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 7.5m
 
PUR 8x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PVC 12x0.14 shielded bk 20m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 4.5m
 
100 pieces
 
 
* Más IVA, más gastos de envío