1,6 mm crimp contact f/turned/gold/1,5 mm²
100 pieces
Artículo: | 70MH-ZKB1G-0100400 |
Peso: | 0.001 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Contacto de vuelta engarzado
Hembra
1.6 mm
1.5 mm² (AWG 16)
Cantidad: 100 piezas
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Hembra
1.6 mm
1.5 mm² (AWG 16)
Cantidad: 100 piezas
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Datos técnicos
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 1,5 mm² |
---|---|
Número AWG máx. | 16 |
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado | 7 mm |
---|---|
Tipo de conexión | Crimpar |
Gender | female |
Ciclos de conexión mín. | 500 |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto | chapado en oro |
---|---|
Material contacto | Cobre (latón) |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 3,5 mm |
---|---|
Anchura | 3,5 mm |
Profundidad | 21,6 mm |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261202 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440204 |
ECLASS-10.1 | 27440204 |
ECLASS-11.1 | 27440204 |
ECLASS-12.0 | 27440204 |
ETIM-5.0 | EC000796 |
GTIN | 4048879653596 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 100 |
Accesorios
---- Herremienta de crimpado ----
---- Inserts para las herramientas de crimpado ----