Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.6m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 10m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2.1m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 10m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
50 V, 10 A
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 0.3m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1.9m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 30m
 
TPE 5x16AWG ye UL/CSA, TC-ER
 
Without homerun-cable
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 22m
 
OUT: 24VDC 3,8A - 7/8" 4P NEC - PELV
 
PVC 3x0.75 bk 1m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 60m
 
PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 0.75m
 
LED machine lamp, IP67, 24VDC, 2xM12 connection
 
Pot.-sep. 5m PUR/PVC-JB, 12x0,34+5x0,75
 
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío