Shielded female module, 2-pole
50 V, 10 A
Artículo: | 70MH-MAE2C-0020101 |
Peso: | 0.078 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Hembra
2 polos
Koax
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
2 polos
Koax
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Datos técnicos
Instalación | Conexión
Gender | female |
---|---|
Ciclos de conexión mín. | 500 |
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos | 2 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de contaminación | 3 |
---|---|
Categoría de sobretensión (EN 60664-1) | I |
Datos mecánicos | Datos de material
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Matrial carcasa | PA |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Número de ubicaciones de módulos | 2 |
---|---|
Altura | 43,8 mm |
Anchura | 29,2 mm |
Profundidad | 34,4 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 125 °C |
Categoría climática (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440217 |
ECLASS-10.1 | 27440217 |
ECLASS-11.1 | 27440217 |
ECLASS-12.0 | 27440217 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879641852 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 5 |