Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
100 pieces
 
Pot.-sep. 5m PUR/PVC-JB, 16x0,34+5x0,75
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 3x1.5 (3x16AWG) bk UL/CSA
 
PUR 3x2x0.25 shielded vt 15m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 8m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 20m
 
4-pol., PCB pin
 
PP-wires 5x0.34 0.5m
 
Pot.-sep. 20m PUR/PVC, 16x0,34+5X0.75
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 9m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 3.5m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
Pot.-sep. 15m PUR/PVC-JB, 16x0,34+5x0,75
 
insert 4000-68000-1120000
 
15.0m TPE-V 16x0.5+3x1.0
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 12.5m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 10m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 10.0m
 
100 pieces
 
4-pol., 0,14 - 0,34mm², 4,5 - 8,8mm, shielded
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR 3x2x0.25 shielded vt 5m
 
No pot.-sep. 15m PUR, 8x0,5+3x1,0
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1.6m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío