M12 female 0° A-cod. IDC
4-pol., 0,14 - 0,34mm², 4,5 - 8,8mm, shielded
Artículo: | 7000-12651-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.028 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Hembra recta
M12, 4 polos
Conexión por desplazamiento del aislante
Diámetro de conexión: 0.14...0.34 mm²
Buena resistencia a sustancias químicas y aceite
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
M12, 4 polos
Conexión por desplazamiento del aislante
Diámetro de conexión: 0.14...0.34 mm²
Buena resistencia a sustancias químicas y aceite
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Family construction form | M12 |
---|---|
Codificación | A |
Nº de polos | 4 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 50 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 50 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,14 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 0,34 mm² |
Diámetro de alambre individual mín. | 0,1 mm |
Instalación | Conexión
Diámetro de aislamiento de cable mín. | 1,2 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 2 mm |
Tipo de conexión | Conector por desplazamiento del aislante IDC |
Datos técnicos | Protección de equipos
Apantallado | sí |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. | 4,5 mm |
---|---|
Sección de bornes máx. | 8,8 mm |
Altura | 49 mm |
Anchura | 19,5 mm |
Profundidad | 19,5 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879306034 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Llave dinamométrica ----
---- Tenazas ----
---- Cortacables ----
---- Pelacables ----
---- Cizalla para cables ----