Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
15.0m PUR 4*0,34+2*0,75 exit norm..
 
Specification: 6FX8002-5CS01-1BK0
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 15m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 20m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 100m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 6m
 
Input 24VDC
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 0.15m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 4m
 
4-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 0.3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío