M12 male 0° A-cod. screw terminal
4-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm
Artículo: | 7000-12702-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.023 kg |
País de origen: | CN |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Macho recto
M12, 4 polos
Bornes de tornillo
Rango de sujeción (Ø cable): 4...6mm
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
M12, 4 polos
Bornes de tornillo
Rango de sujeción (Ø cable): 4...6mm
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
Nº de polos | 4 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 250 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 250 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 0,75 mm² |
---|
Instalación | Conexión
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Ancho de llave | SW18 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Resistencia de aislamiento mín. | 100 MΩ |
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) | II |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto | chapado en oro |
---|---|
Matrial carcasa | PBT |
Material de bloqueo | Aleación de cobre |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. | 4 mm |
---|---|
Sección de bornes máx. | 6 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909040850 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |