Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
4-pol. / 2-pol. + 6-pol.
 
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 4m
 
3-pol.+ PE
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 3x1.5 (3x16AWG) bk UL/CSA
 
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
4-pol., 0.25 - 0.5mm², 4 - 5,1mm
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 40m
 
No pot.-sep.25m PUR/PVC, 8x0,34+3X0.75
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
 
* Más IVA, más gastos de envío