Extraction tool for 2,5 mm contacts
Artículo: | 70MH-ZW001-2000000 |
Peso: | 0.027 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Herramienta de extracción
Contactos
2.5 mm
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Contactos
2.5 mm
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 150 mm |
---|---|
Anchura | 18 mm |
Profundidad | 12,6 mm |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 17130101 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 21049090 |
ECLASS-7.0 | 21049090 |
ECLASS-8.0 | 21049090 |
ECLASS-9.0 | 21049090 |
ECLASS-10.1 | 21049090 |
ECLASS-11.1 | 21049090 |
ECLASS-12.0 | 21049090 |
ETIM-5.0 | EC002032 |
GTIN | 4048879658393 |
Número de tarifa arancelaria | 82055980 |
Unidad de embalaje | 1 |