Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PUR 5x1.0 gy 0.2m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 40m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 0.6m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 17.4m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 5.5m
 
PUR 4x0.34+1x0.5 or UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
15.0m PUR 12x0.34+2x0,75, UL/CSA
 
PVC 3x0.75 gy 10m
 
PUR 8x0.25 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
250VAC/16A
 
 
* Más IVA, más gastos de envío