Modlink MSDD socket insert Israel
250VAC/16A
Artículo: | 4000-68000-3330000 |
Peso: | 0.078 kg |
País de origen: | HU |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Israel
Bornes de tornillo
Bornes de tornillo
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 87 mm |
---|---|
Anchura | 51 mm |
Profundidad | 32 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. | -10 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento máx. | 60 °C |
Israel
Sección transversal de la conexión máx. | 2,5 mm² |
---|---|
Número AWG máx. | 14 |
Tensión de servicio CA | 250 V |
Corriente de trabajo | 16 A |
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
Nº de polos | 2 + PE |
Conexiones por polo | 2 |
Contacto de protección existente | sí |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879516921 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |