Artículo |
|
Datos técnicos
|
Datos eléctricos | Alimentación |
Tensión de servicio CC:
|
Tensión de servicio CC mín.:
|
Tensión de servicio CC máx. :
|
Corriente total máx.:
|
Protección de equipos | Sistema eléctrico |
Grado de protección (EN IEC 60529):
|
Protección de equipos | Sistema mecánico |
Resistencia a choques (EN IEC 60068-2-27):
|
Datos mecánicos | Datos de montaje |
Altura:
|
Anchura:
|
Profundidad:
|
Características del entorno | Condiciones climáticas |
Temperatura de servicio mín.:
|
Temperatura de servicio máx.:
|
Temperatura de almacenamiento mín.:
|
Temperatura de almacenamiento máx.:
|
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento):
|
Estándar de producto:
|
Datos de conexión
|
Connection types |
Tipo de conexión 1:
|
Tipo de conexión 2:
|
Tipo de conexión 3:
|
Clasificaciones |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
Datos comerciales |
Unidad de embalaje:
|
Número de tarifa arancelaria:
|
GTIN:
|
Homologaciones
|
Certificates |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 V
|
24 V
|
18 V
|
18 V
|
30 V
|
30 V
|
16 A
|
-
|
|
|
IP65, IP67
|
IP65, IP67
|
|
|
50 g, 11 ms
|
50 g, 11 ms
|
|
|
34,8 mm
|
34,8 mm
|
30 mm
|
30 mm
|
151 mm
|
151 mm
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
45 °C
|
45 °C
|
-25 °C
|
-25 °C
|
70 °C
|
70 °C
|
95 % Sin condensación
|
95 % Sin condensación
|
EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3
|
EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3
|
|
|
|
|
Power In
|
Power In
|
Power Out
|
-
|
X1-X4
|
X1-X4
|
|
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
|
|
1
|
1
|
85363010
|
85363010
|
4065909074817
|
4065909074602
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|