MICO IP67 electronic circuit protection, 4 Channels, 4A
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A CL2 / Expandable
Artículo: | 9000-41014-0400068 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.154 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Mico67 is the perfect electronic overcurrent protection solution for decentralized installations in IP67 protection class.
Mico67 is designed for reliable protection of actuators, sensors, DC motors, lighting, fieldbus modules, and also serves as circuit protection.
These modules find application in various industries such as mechanical engineering, intralogistics, automotive, packaging, vision systems, and more.
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CC mín. | 18 V |
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Corriente total máx. | 16 A |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|
Protección de equipos | Sistema mecánico
Resistencia a choques (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 34,8 mm |
---|---|
Anchura | 30 mm |
Profundidad | 151 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 45 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -25 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 70 °C |
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) | 95 % Sin condensación |
Estándar de producto | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3 |
---|
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Power In |
---|---|
Tipo de conexión 2 | Power Out |
Tipo de conexión 3 | X1-X4 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371802 |
ECLASS-7.0 | 27371802 |
ECLASS-8.0 | 27371802 |
ECLASS-9.0 | 27371802 |
ECLASS-10.1 | 27371802 |
ECLASS-11.1 | 27371802 |
ECLASS-12.0 | 27371802 |
GTIN | 4065909074817 |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Adaptador para carril DIN ----
---- Cable de potencia ----
---- Marcador de dispositivos ----
---- Línea de sensor-actuador ----
---- Tapón roscado ----