Artículo |
|
Datos técnicos
|
Family construction form:
|
Codificación:
|
Nº de polos:
|
Grado de protección (EN IEC 60529):
|
Datos eléctricos | Alimentación |
Tensión de servicio CA máx.:
|
Tensión de servicio CC máx. :
|
Corriente de servicio por contacto máx.:
|
Datos técnicos | Instalación |
Sección transversal de la conexión mín.:
|
Sección transversal de la conexión máx.:
|
Diámetro de alambre individual mín.:
|
Instalación | Conexión |
Diámetro de aislamiento de cable mín.:
|
Wire insulation diameter max.:
|
Tipo de conexión:
|
Datos técnicos | Protección de equipos |
Apantallado:
|
Protección de equipos | Sistema eléctrico |
Condición adicional grado de protección:
|
Datos mecánicos | Datos de material |
Revestimiento carcasa:
|
Matrial carcasa:
|
Datos mecánicos | Datos de montaje |
Sección de bornes mín.:
|
Sección de bornes máx.:
|
Altura:
|
Anchura:
|
Profundidad:
|
Características del entorno | Condiciones climáticas |
Temperatura de servicio mín.:
|
Temperatura de servicio máx.:
|
Important installation notes |
Note on strain relief:
|
Note on bending radius:
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
M12
|
M12
|
A
|
-
|
4
|
-
|
IP65, IP67
|
IP67
|
|
|
50 V
|
60 V
|
50 V
|
60 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
0,14 mm²
|
-
|
0,34 mm²
|
0,75 mm²
|
0,1 mm
|
-
|
|
|
1,2 mm
|
-
|
2 mm
|
-
|
Conector por desplazamiento del aislante IDC
|
-
|
|
|
sí
|
-
|
|
|
insertado, Atornillado
|
insertado, Atornillado
|
|
|
-
|
nickel plated
|
-
|
Cobre (latón)
|
|
|
4,5 mm
|
4 mm
|
8,8 mm
|
6 mm
|
49 mm
|
-
|
19,5 mm
|
-
|
19,5 mm
|
-
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
|
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
|
|
27279221
|
27279221
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
EC002635
|
EC002635
|
|
|
1
|
1
|
85366990
|
85366990
|
4048879306034
|
4048879198806
|
|
|
|
|
|
|
|