Artículo |
|
Datos técnicos
|
Modo de montaje:
|
Revestimiento contacto:
|
Family construction form:
|
Material contacto:
|
Material:
|
Nº de polos:
|
Ancho de llave:
|
Grado de protección (EN IEC 60529):
|
Datos eléctricos | Alimentación |
Tensión de servicio CA máx.:
|
Tensión de servicio CC máx. :
|
Corriente de servicio por contacto máx.:
|
Datos técnicos | Instalación |
Sección transversal de la conexión mín.:
|
Sección transversal de la conexión máx.:
|
Instalación | Conexión |
Diámetro de aislamiento de cable mín.:
|
Wire insulation diameter max.:
|
Tipo de conexión:
|
Set de montaje:
|
Ciclos de conexión mín.:
|
Instalación | Asignación de pines |
Codificación:
|
Protección de equipos | Sistema eléctrico |
Condición adicional grado de protección:
|
Grado de contaminación:
|
Tensión de servicio:
|
Resistencia de aislamiento mín.:
|
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1):
|
Categoría de sobretensión (EN 60664-1):
|
Categoría de sobretensión (EN 60950-1):
|
Datos mecánicos | Datos de material |
Revestimiento contacto:
|
Revestimiento bloqueo:
|
Material junta:
|
Matrial carcasa:
|
Material transportador de contactos:
|
Material de bloqueo:
|
Datos mecánicos | Datos de montaje |
Modo de montaje:
|
Sección de bornes mín.:
|
Sección de bornes máx.:
|
Altura:
|
Anchura:
|
Profundidad:
|
Técnicas de bloqueo:
|
Características del entorno | Condiciones climáticas |
Temperatura de servicio mín.:
|
Temperatura de servicio máx.:
|
Important installation notes |
Note on strain relief:
|
Note on bending radius:
|
Estándar de producto:
|
Clasificaciones |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
-
|
insertado, Atornillado
|
chapado en oro
|
-
|
M8
|
M8
|
Cobre (latón)
|
Aleación de cobre
|
-
|
PA
|
3
|
3
|
SW12.5
|
-
|
IP67
|
IP65, IP67
|
|
|
50 V
|
48 V
|
60 V
|
60 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
0,14 mm²
|
0,25 mm²
|
0,5 mm²
|
0,5 mm²
|
|
|
-
|
1,1 mm
|
-
|
1,55 mm
|
Bornes con tornillo SK
|
Conector por desplazamiento del aislante IDC
|
-
|
M8 x 1
|
-
|
100
|
|
|
A
|
-
|
|
|
insertado, Atornillado
|
insertado, Atornillado
|
3
|
3
|
-
|
0,8 kV
|
100 MΩ
|
100 MΩ
|
-
|
III
|
III
|
-
|
II
|
II
|
|
|
-
|
chapado en oro
|
-
|
Nickeled
|
-
|
NBR
|
PBT
|
-
|
PA66
|
TPU
|
-
|
Fundición a presión de zinc
|
|
|
-
|
Tornillo de cabeza moleteada, Tuerca moleteada
|
2,5 mm
|
2,5 mm
|
5 mm
|
5 mm
|
45 mm
|
-
|
13,5 mm
|
-
|
13,5 mm
|
-
|
-
|
Schraubgewinde
|
|
|
-40 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
80 °C
|
|
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
-
|
DIN EN 61076-2-114 (M8)
|
|
|
27279221
|
27279221
|
27260702
|
27260702
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
EC002635
|
EC002635
|
|
|
85366990
|
85366990
|
1
|
1
|
4048879224536
|
4048879784689
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|